Foto professionale

300 mm (12 pollici)

300 mm (12 pollici)

Caratteristiche a colpo d'occhio

Applicazione
Design della benna
Eccellente riempimento della benna
Profilo della benna
Interfaccia di attacco CW

Caratteristiche tecniche di 300 mm (12 pollici)

Scopri il confronto tra 300 mm (12 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  300 mm (12 pollici)

Visualizza più offerte