Larghezza | 17.7 pollici 450 mm |
Capacità | 2 ft³ 56 l |
Peso | 105.8 lb 48 kg |
Spessore del tagliente base | 0.6 pollici 16 mm |
Raggio della punta | 22.8 pollici 578 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |
450 mm (18 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 17.7 pollici 450 mm |
Capacità | 2 ft³ 56 l |
Peso | 105.8 lb 48 kg |
Spessore del tagliente base | 0.6 pollici 16 mm |
Raggio della punta | 22.8 pollici 578 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |