Larghezza | 19.7 pollici 500 mm |
Capacità | 2.3 ft³ 65 l |
Peso | 114.6 lb 52 kg |
Spessore del tagliente base | 0.6 pollici 16 mm |
Raggio della punta | 22.8 pollici 579 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |
500 mm (20 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 19.7 pollici 500 mm |
Capacità | 2.3 ft³ 65 l |
Peso | 114.6 lb 52 kg |
Spessore del tagliente base | 0.6 pollici 16 mm |
Raggio della punta | 22.8 pollici 579 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |