Larghezza | 11.8 pollici 300 mm |
Capacità | 1.4 ft³ 41 l |
Peso | 112.4 lb 51 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 26.5 pollici 674 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |
300 mm (12 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 11.8 pollici 300 mm |
Capacità | 1.4 ft³ 41 l |
Peso | 112.4 lb 51 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 26.5 pollici 674 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |