Larghezza | 19.7 pollici 500 mm |
Capacità | 2.9 ft³ 82 l |
Peso | 152.1 lb 69 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 26.5 pollici 674 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |
500 mm (20 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 19.7 pollici 500 mm |
Capacità | 2.9 ft³ 82 l |
Peso | 152.1 lb 69 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 26.5 pollici 674 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |