Larghezza | 15.7 pollici 400 mm |
Capacità | 1.3 ft³ 37 l |
Peso | 79.4 lb 36 kg |
Spessore del tagliente base | 0.6 pollici 16 mm |
Raggio della punta | 17.2 pollici 436 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |
400 mm (16 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 15.7 pollici 400 mm |
Capacità | 1.3 ft³ 37 l |
Peso | 79.4 lb 36 kg |
Spessore del tagliente base | 0.6 pollici 16 mm |
Raggio della punta | 17.2 pollici 436 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |