Larghezza | 11.8 pollici 300 mm |
Capacità | 1.2 ft³ 33 l |
Peso | 86 lb 39 kg |
Spessore del tagliente base | 0.6 pollici 16 mm |
Raggio della punta | 20.4 pollici 518 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |
300 mm (12 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 11.8 pollici 300 mm |
Capacità | 1.2 ft³ 33 l |
Peso | 86 lb 39 kg |
Spessore del tagliente base | 0.6 pollici 16 mm |
Raggio della punta | 20.4 pollici 518 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |