Larghezza | 27.6 pollici 700 mm |
Capacità | 3.5 ft³ 100 l |
Peso | 145.5 lb 66 kg |
Spessore del tagliente base | 0.6 pollici 16 mm |
Raggio della punta | 20.4 pollici 518 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |
700 mm (28 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 27.6 pollici 700 mm |
Capacità | 3.5 ft³ 100 l |
Peso | 145.5 lb 66 kg |
Spessore del tagliente base | 0.6 pollici 16 mm |
Raggio della punta | 20.4 pollici 518 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |