Larghezza | 15.7 pollici 400 mm |
Capacità | 2.2 ft³ 61 l |
Peso | 130.1 lb 59 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 23.6 pollici 599 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |
400 mm (16 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 15.7 pollici 400 mm |
Capacità | 2.2 ft³ 61 l |
Peso | 130.1 lb 59 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 23.6 pollici 599 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |