Larghezza | 17.7 pollici 450 mm |
Capacità | 2.5 ft³ 72 l |
Peso | 138.9 lb 63 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 23.4 pollici 594 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |
450 mm (18 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 17.7 pollici 450 mm |
Capacità | 2.5 ft³ 72 l |
Peso | 138.9 lb 63 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 23.4 pollici 594 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |