Larghezza | 23.6 pollici 600 mm |
Capacità | 3.7 ft³ 105 l |
Peso | 169.8 lb 77 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 23.6 pollici 599 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |
600 mm (24 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 23.6 pollici 600 mm |
Capacità | 3.7 ft³ 105 l |
Peso | 169.8 lb 77 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 23.6 pollici 599 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |