Larghezza | 11.8 pollici 300 mm |
Capacità | 2.4 ft³ 68 l |
Peso | 253.5 lb 115 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 33.5 pollici 852 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-10 Attacco CW-10 |
300 mm (12 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 11.8 pollici 300 mm |
Capacità | 2.4 ft³ 68 l |
Peso | 253.5 lb 115 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 33.5 pollici 852 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-10 Attacco CW-10 |