Larghezza | 17.7 pollici 450 mm |
Capacità | 4.2 ft³ 118 l |
Peso | 266.8 lb 121 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 33.3 pollici 846 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-10 Attacco CW-10 |
450 mm (18 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 17.7 pollici 450 mm |
Capacità | 4.2 ft³ 118 l |
Peso | 266.8 lb 121 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 33.3 pollici 846 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-10 Attacco CW-10 |