Larghezza | 15.7 pollici 400 mm |
Capacità | 4 ft³ 113 l |
Peso | 302 lb 137 kg |
Spessore del tagliente base | 1 pollici 25 mm |
Raggio della punta | 37.4 pollici 950 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-10 Attacco CW-10 |
400 mm (16 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 15.7 pollici 400 mm |
Capacità | 4 ft³ 113 l |
Peso | 302 lb 137 kg |
Spessore del tagliente base | 1 pollici 25 mm |
Raggio della punta | 37.4 pollici 950 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-10 Attacco CW-10 |