Larghezza | 31.5 pollici 800 mm |
Capacità | 10.1 ft³ 286 l |
Peso | 474 lb 215 kg |
Spessore del tagliente base | 1 pollici 25 mm |
Raggio della punta | 37.2 pollici 946 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-10 Attacco CW-10 |
800 mm (32 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 31.5 pollici 800 mm |
Capacità | 10.1 ft³ 286 l |
Peso | 474 lb 215 kg |
Spessore del tagliente base | 1 pollici 25 mm |
Raggio della punta | 37.2 pollici 946 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-10 Attacco CW-10 |