Larghezza | 15.7 pollici 400 mm |
Capacità | 3.6 ft³ 101 l |
Peso | 235.9 lb 107 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 30.7 pollici 780 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-10 Attacco CW-10 |
400 mm (16 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 15.7 pollici 400 mm |
Capacità | 3.6 ft³ 101 l |
Peso | 235.9 lb 107 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 30.7 pollici 780 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-10 Attacco CW-10 |