Larghezza | 27.6 pollici 700 mm |
Capacità | 7.6 ft³ 214 l |
Peso | 354.9 lb 161 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 30.7 pollici 780 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-10 Attacco CW-10 |
700 mm (28 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 27.6 pollici 700 mm |
Capacità | 7.6 ft³ 214 l |
Peso | 354.9 lb 161 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 30.7 pollici 780 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-10 Attacco CW-10 |