Larghezza | 19.7 pollici 500 mm |
Capacità | 3.3 ft³ 93 l |
Peso | 147.7 lb 67 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 26.4 pollici 670 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-10 Attacco CW-10 |
500 mm (20 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 19.7 pollici 500 mm |
Capacità | 3.3 ft³ 93 l |
Peso | 147.7 lb 67 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 26.4 pollici 670 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-10 Attacco CW-10 |