Larghezza | 23.6 pollici 600 mm |
Capacità | 11.8 ft³ 333 l |
Peso | 507.1 lb 230 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 29.2 pollici 742 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-10 Attacco CW-10 |
600 mm (24 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 23.6 pollici 600 mm |
Capacità | 11.8 ft³ 333 l |
Peso | 507.1 lb 230 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 29.2 pollici 742 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-10 Attacco CW-10 |