Larghezza | 27.6 pollici 700 mm |
Capacità | 5.9 ft³ 168 l |
Peso | 264.6 lb 120 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 29.2 pollici 742 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-10 Attacco CW-10 |
700 mm (28 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 27.6 pollici 700 mm |
Capacità | 5.9 ft³ 168 l |
Peso | 264.6 lb 120 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 29.2 pollici 742 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-10 Attacco CW-10 |