Larghezza | 35.4 pollici 900 mm |
Capacità | 12.4 ft³ 352 l |
Peso | 434.3 lb 197 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 37.4 pollici 950 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-10 Attacco CW-10 |
900 mm (35 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 35.4 pollici 900 mm |
Capacità | 12.4 ft³ 352 l |
Peso | 434.3 lb 197 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 37.4 pollici 950 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-10 Attacco CW-10 |