Larghezza | 23.6 pollici 600 mm |
Capacità | 6.9 ft³ 196 l |
Peso | 352.7 lb 160 kg |
Spessore del tagliente base | 1 pollici 25 mm |
Raggio della punta | 35.1 pollici 891 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-10 Attacco CW-10 |
600 mm (24 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 23.6 pollici 600 mm |
Capacità | 6.9 ft³ 196 l |
Peso | 352.7 lb 160 kg |
Spessore del tagliente base | 1 pollici 25 mm |
Raggio della punta | 35.1 pollici 891 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-10 Attacco CW-10 |