Larghezza | 70.9 pollici 1800 mm |
Capacità | 14.8 ft³ 420 l |
Peso | 476.2 lb 216 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 26 pollici 661 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
1.800 mm (71 pollici)
Utilizzate per pulizia di canali, sterro su scarpate, livellamento e altri lavori di finitura.
Larghezza | 70.9 pollici 1800 mm |
Capacità | 14.8 ft³ 420 l |
Peso | 476.2 lb 216 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 26 pollici 661 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |