Larghezza | 70.9 pollici 1800 mm |
Capacità | 10.6 ft³ 300 l |
Peso | 366 lb 166 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 26.1 pollici 664 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
1.800 mm (71 pollici)
Utilizzate per pulizia di canali, sterro su scarpate, livellamento e altri lavori di finitura.
Larghezza | 70.9 pollici 1800 mm |
Capacità | 10.6 ft³ 300 l |
Peso | 366 lb 166 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 26.1 pollici 664 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |