Larghezza | 55.1 pollici 1400 mm |
Capacità | 10.5 ft³ 298 l |
Peso | 399 lb 181 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 23.1 pollici 588 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-10 Attacco CW-10 |
1.400 mm (55 pollici)
Utilizzate per pulizia di canali, sterro su scarpate, livellamento e altri lavori di finitura.
Larghezza | 55.1 pollici 1400 mm |
Capacità | 10.5 ft³ 298 l |
Peso | 399 lb 181 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 23.1 pollici 588 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-10 Attacco CW-10 |