Larghezza | 70.9 pollici 1800 mm |
Capacità | 17.9 ft³ 507 l |
Peso | 650.4 lb 295 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 26 pollici 661 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-10 Attacco CW-10 |
1.800 mm (71 pollici)
Utilizzate per pulizia di canali, sterro su scarpate, livellamento e altri lavori di finitura.
Larghezza | 70.9 pollici 1800 mm |
Capacità | 17.9 ft³ 507 l |
Peso | 650.4 lb 295 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 26 pollici 661 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-10 Attacco CW-10 |