Larghezza | 47.2 pollici 1.2 mm |
Capacità | 15.2 ft³ 430 l |
Peso | 705.5 lb 320 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 36.4 pollici 924 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
1.200 mm (47 pollici)
Per la pulizia di canali, lo sterro su scarpate, il livellamento di pendenze e altri lavori di finitura.
Larghezza | 47.2 pollici 1.2 mm |
Capacità | 15.2 ft³ 430 l |
Peso | 705.5 lb 320 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 36.4 pollici 924 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |