Larghezza | 70.9 pollici 1800 mm |
Capacità | 24 ft³ 680 l |
Peso | 937 lb 425 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 36.4 pollici 924 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
1.800 mm (71 pollici)
Per la pulizia di canali, lo sterro su scarpate, il livellamento di pendenze e altri lavori di finitura.
Larghezza | 70.9 pollici 1800 mm |
Capacità | 24 ft³ 680 l |
Peso | 937 lb 425 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 36.4 pollici 924 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |