Larghezza | 18 pollici 457 mm |
Capacità | 6.4 ft³ 180 l |
Peso | 447.5 lb 203 kg |
Spessore del tagliente base | 1 pollici 25 mm |
Raggio della punta | 43.6 pollici 1.108 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Benne ad alta resistenza progettate per le massime prestazioni e il massimo valore in un'ampia gamma di applicazioni.
Larghezza | 18 pollici 457 mm |
Capacità | 6.4 ft³ 180 l |
Peso | 447.5 lb 203 kg |
Spessore del tagliente base | 1 pollici 25 mm |
Raggio della punta | 43.6 pollici 1.108 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.