Larghezza | 24 pollici 610 mm |
Capacità | 9.5 ft³ 270 l |
Peso | 496 lb 225 kg |
Spessore del tagliente base | 1 pollici 25 mm |
Raggio della punta | 43.6 pollici 1.108 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Benne ad alta resistenza progettate per le massime prestazioni e il massimo valore in un'ampia gamma di applicazioni.
Larghezza | 24 pollici 610 mm |
Capacità | 9.5 ft³ 270 l |
Peso | 496 lb 225 kg |
Spessore del tagliente base | 1 pollici 25 mm |
Raggio della punta | 43.6 pollici 1.108 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.