1.200 mm (47 in), 360 L (12,7 ft3), attacco imperniato, 50 mm (2 in)

1.200 mm (47 in), 360 L (12,7 ft3), attacco imperniato, 50 mm (2 in) Benne inclinabili per la pulizia dei canali - Miniescavatore

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
47.2 in
1200 mm
Capacità
12.7 ft³
360 l
Peso
1045 lb
474 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 9

Design a doppio cilindro

Design a doppio cilindro

I doppi cilindri idraulici posizionati in orizzontale garantiscono tempi di ciclo brevi e uniformi, massimizzando al contempo lo slancio durante l'inclinazione. La benna può inclinarsi di 45 gradi a sinistra o a destra del centro.
Tagliente imbullonato standard

Tagliente imbullonato standard

I taglienti temprati, sostituibili e imbullonati monopezzo offrono lunga durata e alte prestazioni.
Due tubi di torsione

Due tubi di torsione

Due tubi di torsione assicurano un supporto più solido per i bordi laterali, nonché un design più rigido e stabile per la benna.
Fori di scarico

Fori di scarico

I fori di scarico standard consentono il drenaggio dell'acqua dalla benna quando si lavora in terreni fangosi e bagnati.
Indicatore visivo di inclinazione

Indicatore visivo di inclinazione

L'indicatore visivo consente all'operatore di verificare facilmente dalla cabina della macchina se la benna è in posizione orizzontale.
Sponde di protezione

Sponde di protezione

Due sponde di protezione evitano che il materiale possa fluire lungo la benna all'interno dei cilindri e causare danni.

Caratteristiche tecniche di 1.200 mm (47 in), 360 L (12,7 ft3), attacco imperniato, 50 mm (2 in)

Larghezza 47.2 in 1200 mm
Capacità 12.7 ft³ 360 l
Peso 1045 lb 474 kg
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Spessore del tagliente 1 in 25 mm
Raggio della punta 42.6 in 1081 mm
Impianto idraulico richiesto 1ª ausiliaria 1ª ausiliaria
Tipo di interfaccia Attacco imperniato (spinotto-benna) Attacco imperniato (spinotto-benna)

Scopri il confronto tra 1.200 mm (47 in), 360 L (12,7 ft3), attacco imperniato, 50 mm (2 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  1.200 mm (47 in), 360 L (12,7 ft3), attacco imperniato, 50 mm (2 in)

Visualizza più offerte