Benne inclinabili per la pulizia dei canali - Miniescavatore 1.500 mm

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
59.1 pollici
1500 mm
Capacità
6.3 ft³
177 L
Peso
573.2 lb
260 kg

Descrizione generale

Utilizzate per pulizia di canali, sterro su scarpate, livellamento e altri lavori di finitura.

Caratteristiche tecniche di 1.500 mm

Larghezza 59.1 pollici 1500 mm
Capacità 6.3 ft³ 177 L
Peso 573.2 lb 260 kg
Spessore del tagliente base 0.6 pollici 16 mm
Raggio della punta 27.9 pollici 709 mm
Tipo di interfaccia Attacco CW-10 Attacco CW-10

Scopri il confronto tra 1.500 mm e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  1.500 mm

Visualizza più offerte