2,5 m3 (3,3 yd3), 2.950 mm (116 in), attacco imperniato, tagliente imbullonato
NOVITÀ

Benne per uso generale - Serie Performance 2,5 m3 (3,3 yd3), 2.950 mm (116 in), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
116 in
2950 mm
Altezza
51.7 in
1314 mm
Peso
2590.4 lb
1175 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Applicazione

Applicazione

Le benne per uso generale serie Performance offrono buone prestazioni complessive per lavori di impilamento, rimovimentazione, scavo e carico su scarpate. Come il nome suggerisce, queste benne funzionano bene sia per caricare da impilamento frontale sia per il carico su scarpate. Sono progettate per condizioni di abrasione e forze di strappo standard. Ideale per operazioni di trascinamento e livellamento. Il fattore di riempimento per le benne serie Performance può raggiungere il 115% della capacità specificata.
Protezione antiversamento integrata

Protezione antiversamento integrata

La protezione antiversamento integrata fornisce la protezione del leverismo della macchina e migliora la ritenuta di materiale impedendone la fuoriuscita.
Barre laterali arrotondate

Barre laterali arrotondate

Le barre laterali arrotondate aiutano a incanalare e a ritenere il materiale nella benna.
Profilo della serie Performance

Profilo della serie Performance

Profilo della serie Performance per agevolare le operazioni di carico e il massimo carico di trasporto.
Design a gola aperta

Design a gola aperta

Il design a gola aperta migliora la dimensione di cumuli e i fattori di riempimento.
Piastre di usura inferiori

Piastre di usura inferiori

Piastre di usura sostituibili sul retro della parte inferiore della benna prolungano la vita utile delle benne soggette a usura.

Caratteristiche tecniche di 2,5 m3 (3,3 yd3), 2.950 mm (116 in), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Larghezza 116 in 2950 mm
Altezza 51.7 in 1314 mm
Peso 2590.4 lb 1175 kg
Lunghezza 51.7 in 1312 mm
Capacità 3.3 yd³ 2.5 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Spessore del tagliente 1 in 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 2,5 m3 (3,3 yd3), 2.950 mm (116 in), attacco imperniato, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Verifica le offerte correnti per  2,5 m3 (3,3 yd3), 2.950 mm (116 in), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte