2,0 m3 (2,7 yd3), IT

2,0 m3 (2,7 yd3), IT Benne per uso generale - Serie Performance

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
100 in
2532 mm
Altezza
44 in
1.107 mm
Peso
1.526 lb
692 kg

Caratteristiche tecniche di 2,0 m3 (2,7 yd3), IT

Larghezza 100 in 2532 mm
Altezza 44 in 1.107 mm
Peso 1.526 lb 692 kg
Lunghezza 46 in 1172 mm
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm

Scopri il confronto tra 2,0 m3 (2,7 yd3), IT e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  2,0 m3 (2,7 yd3), IT

Visualizza più offerte