Tagliente imbullonato da 2,3 m3 (3,1 yd3) ad attacco diretto

< Indietro

italia –macchine cat nuove a tasso zero
Maggiori informazioni

Descrizione generale

Per l'uso con materiali a basso impatto e con abrasione moderata, come terra, terriccio, ghiaia e argilla.

Altezza copy 100.0 poll. 2.549 mm Less
Capacità nominale della benna (2) 48.0 poll. 1.209 mm Less
Capacità a colmo 2.2 libbre 998.0 kg Less
Lunghezza 49.0 poll. 1.247 mm Less
Spessore del tagliente base 1.0 poll. 25.0 mm Less
Spessore del tagliente 1.0 poll. 25.0 mm Less
Capacità 3.1 yd³ 2.3 m³ Less