Fusion da 2,5 m3 (3,2 yd3)

< Indietro

italia –macchine cat nuove a tasso zero
Maggiori informazioni

Descrizione generale

Per l'uso con materiali a basso impatto e con abrasione moderata, come terra, terriccio, ghiaia e argilla.

Altezza copy 107.4 poll. 2.727 mm Less
Capacità nominale della benna (2) 52.5 poll. 1333.3 mm Less
Capacità a colmo 2123.0 libbre 963.0 kg Less
Capacità 3.2 yd³ 2.5 m³ Less
Lunghezza 49.0 poll. 1.244 mm Less
Spessore del tagliente base 1.0 poll. 25.0 mm Less