Attacco diretto da 2,5 m3 (3,2 yd3)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Per l'uso con materiali a basso impatto e con abrasione moderata, come terra, terriccio, ghiaia e argilla.

Altezza copy 107.4 poll. 2.727 mm Less
Capacità nominale della benna (2) 52.6 poll. 1.336 mm Less
Capacità a colmo 2156.1 libbre 978.0 kg Less
Capacità 3.2 yd³ 2.5 m³ Less
Lunghezza 51.3 poll. 1303.0 mm Less
Spessore del tagliente base 1.0 poll. 25.0 mm Less