2,5 m3 (3,3 yd3), IT, tagliente imbullonato

< Indietro

italia –macchine cat nuove a tasso zero
Maggiori informazioni

Descrizione generale

Per l'uso con materiali a basso impatto e con abrasione moderata, come terra, terriccio, ghiaia e argilla.

Altezza copy 100.0 poll. 2.549 mm Less
Capacità nominale della benna (2) 54.0 poll. 1366.0 mm Less
Capacità a colmo 2.385 libbre 1.082 kg Less
Lunghezza 54.0 poll. 1367.0 mm Less
Spessore del tagliente base 1.0 poll. 25.0 mm Less
Spessore del tagliente 1.0 poll. 25.0 mm Less
Capacità 3.3 yd³ 2.5 m³ Less