2,5 m3 (3,3 yd3), ISO

< Indietro

italia –macchine cat nuove a tasso zero
Maggiori informazioni

Descrizione generale

Per l'uso con materiali a basso impatto e con abrasione moderata, come terra, terriccio, ghiaia e argilla.

Altezza copy 107.0 poll. 2.727 mm Less
Capacità nominale della benna (2) 53.0 poll. 1.336 mm Less
Capacità a colmo 2023.0 libbre 917.0 kg Less
Lunghezza 50.0 poll. 1.258 mm Less
Spessore del tagliente base 1.0 poll. 25.0 mm Less
Capacità 3.3 yd³ 2.5 m³ Less