2,0 m3 (2,7 yd3), IT

< Indietro

italia –macchine cat nuove a tasso zero
Maggiori informazioni

Descrizione generale

Per l'uso con materiali a basso impatto e con abrasione moderata, come terra, terriccio, ghiaia e argilla.

Altezza copy 100.0 poll. 2532.0 mm Less
Capacità nominale della benna (2) 44.0 poll. 1.107 mm Less
Capacità a colmo 1.526 libbre 692.0 kg Less
Lunghezza 46.0 poll. 1172.0 mm Less
Spessore del tagliente base 1.0 poll. 25.0 mm Less
Capacità 2.7 yd³ 2.0 m³ Less