Foto professionale

Benne per scarico elevato 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
107.4 pollici
2728 mm
Altezza
67.2 pollici
1706 mm
Peso
3961.7 lb
1797 kg

Descrizione generale

Una maggiore altezza di scarico implica prestazioni migliori nelle applicazioni di carico.

Caratteristiche tecniche di 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato

Larghezza 107.4 pollici 2728 mm
Altezza 67.2 pollici 1706 mm
Peso 3961.7 lb 1797 kg
Lunghezza 69.7 pollici 1770 mm
Capacità 4.6 yd³ 3.5 m³
Spessore del tagliente base 1 pollici 25 mm
Spessore del tagliente 1 pollici 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™
Impianto idraulico richiesto Terza funzione Terza funzione

Scopri il confronto tra 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  3,5 m3 (4,6 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte