Foto professionale

Benne per scarico elevato 4,1 m3 (5,4 yd3) attacco imperniato, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
119.4 pollici
3032 mm
Altezza
67.8 pollici
1721 mm
Peso
4753.2 lb
2156 kg

Descrizione generale

Una maggiore altezza di scarico implica prestazioni migliori nelle applicazioni di carico.

Caratteristiche tecniche di 4,1 m3 (5,4 yd3) attacco imperniato, tagliente imbullonato

Larghezza 119.4 pollici 3032 mm
Altezza 67.8 pollici 1721 mm
Peso 4753.2 lb 2156 kg
Lunghezza 72.2 pollici 1835 mm
Capacità 5.4 yd³ 4.1 m³
Spessore del tagliente base 1.4 pollici 35 mm
Spessore del tagliente 1.2 pollici 30 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto Terza funzione Terza funzione

Scopri il confronto tra 4,1 m3 (5,4 yd3) attacco imperniato, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  4,1 m3 (5,4 yd3) attacco imperniato, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte