Foto professionale

Benne per scarico elevato 4,1 m3 (5,4 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
119.4 pollici
3032 mm
Altezza
67.8 pollici
1721 mm
Peso
4687 lb
2126 kg

Descrizione generale

Una maggiore altezza di scarico implica prestazioni migliori nelle applicazioni di carico.

Caratteristiche tecniche di 4,1 m3 (5,4 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato

Larghezza 119.4 pollici 3032 mm
Altezza 67.8 pollici 1721 mm
Peso 4687 lb 2126 kg
Lunghezza 69.9 pollici 1775 mm
Capacità 5.4 yd³ 4.1 m³
Spessore del tagliente base 1 pollici 25 mm
Spessore del tagliente 1 pollici 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™
Impianto idraulico richiesto Terza funzione Terza funzione

Scopri il confronto tra 4,1 m3 (5,4 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  4,1 m3 (5,4 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte