Foto professionale

Benne per scarico elevato 5,0 m3 (6,5 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
119.4 in
3032 mm
Altezza
73.3 in
1863 mm
Peso
4909.7 lb
2227 kg

Descrizione generale

Una maggiore altezza di scarico implica prestazioni migliori nelle applicazioni di carico.

Caratteristiche tecniche di 5,0 m3 (6,5 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato

Larghezza 119.4 in 3032 mm
Altezza 73.3 in 1863 mm
Peso 4909.7 lb 2227 kg
Lunghezza 75.7 ft 1922 m
Capacità 6.5 yd³ 5 m³
Spessore del tagliente base 1.4 in 35 mm
Spessore del tagliente 1.2 in 30 mm
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™
Impianto idraulico richiesto Terza funzione Terza funzione

Scopri il confronto tra 5,0 m3 (6,5 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  5,0 m3 (6,5 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte