Foto professionale

Benne per scarico elevato 5,0 m3 (6,5 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
119.4 in
3032 mm
Altezza
73.3 in
1863 mm
Peso
5573.3 lb
2528 kg

Descrizione generale

Una maggiore altezza di scarico implica prestazioni migliori nelle applicazioni di carico.

Caratteristiche tecniche di 5,0 m3 (6,5 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Larghezza 119.4 in 3032 mm
Altezza 73.3 in 1863 mm
Peso 5573.3 lb 2528 kg
Lunghezza 76.9 in 1954 mm
Capacità 6.5 yd³ 5 m³
Spessore del tagliente base 1.4 in 35 mm
Spessore del tagliente 1.2 in 30 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto Terza funzione Terza funzione

Scopri il confronto tra 5,0 m3 (6,5 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  5,0 m3 (6,5 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte