Foto professionale

Benne per scarico elevato 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
99.5 in
2528 mm
Altezza
65.5 in
1663 mm
Peso
3833.8 lb
1739 kg

Descrizione generale

Una maggiore altezza di scarico implica prestazioni migliori nelle applicazioni di carico.

Caratteristiche tecniche di 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Larghezza 99.5 in 2528 mm
Altezza 65.5 in 1663 mm
Peso 3833.8 lb 1739 kg
Lunghezza 69.7 in 1770 mm
Capacità 3.9 yd³ 3 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Spessore del tagliente 1 in 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto Terza funzione Terza funzione

Scopri il confronto tra 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  3,0 m3 (3,9 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte