Foto professionale

Benne per scarico elevato 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
99.5 in
2528 mm
Altezza
65.5 in
1663 mm
Peso
3763.3 lb
1707 kg

Descrizione generale

Una maggiore altezza di scarico implica prestazioni migliori nelle applicazioni di carico.

Caratteristiche tecniche di 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato

Larghezza 99.5 in 2528 mm
Altezza 65.5 in 1663 mm
Peso 3763.3 lb 1707 kg
Lunghezza 67.3 in 1710 mm
Capacità 3.9 yd³ 3 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Spessore del tagliente 1 in 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™
Impianto idraulico richiesto Terza funzione Terza funzione

Scopri il confronto tra 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  3,0 m3 (3,9 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte