0,8 m3 (1,0 yd3), attacco IT, bordo di base
NOVITÀ

0,8 m3 (1,0 yd3), attacco IT, bordo di base Movimentazione materiali

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
73.2 in
1860 mm
Altezza
50.1 in
1272 mm
Peso
1168.4 lb
530 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Pianale rigido della benna

Pianale rigido della benna

Le benne per movimentazione materiali integrano cinghie di supporto inferiori per prolungare la vita utile della benna e assicurare un'usura minima della fascia avvolgente.
Tagliente imbullonato

Tagliente imbullonato

Grazie ai taglienti imbullonati, le parti di usura sono facilmente sostituibili al momento necessario, prolungando così la vita utile della benna.
Tubo di torsione per una maggiore rigidità

Tubo di torsione per una maggiore rigidità

Un tubo di torsione di grandi dimensioni sul lato posteriore aumenta la resistenza alle forze della macchina e la capacità di carico della benna.

Caratteristiche tecniche di 0,8 m3 (1,0 yd3), attacco IT, bordo di base

Larghezza 73.2 in 1860 mm
Altezza 50.1 in 1272 mm
Peso 1168.4 lb 530 kg
Lunghezza 36 in 915 mm
Capacità 1 yd³ 0.8 m³
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.7 in 19 mm
Tipo di interfaccia Attacco IT Attacco IT

Scopri il confronto tra 0,8 m3 (1,0 yd3), attacco IT, bordo di base e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  0,8 m3 (1,0 yd3), attacco IT, bordo di base

Visualizza più offerte