3,5 m3 (4,6 yd3), attacco imperniato, tagliente base, solo 938
NOVITÀ

Benne per sabbia e ghiaia 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco imperniato, tagliente base, solo 938

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
108 in
2743 mm
Altezza
60.6 in
1539 mm
Peso
3430.4 lb
1556 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Applicazione

Applicazione

Ideali per la movimentazione di materiali inerti con caricatore negli impianti di betonaggio.
Design robusto

Design robusto

Le piastre di usura aggiuntive nella parte inferiore e ai lati della benna prolungano la vita utile della benna se utilizzata con materiali grossolani.
Tecnologia della serie Performance

Tecnologia della serie Performance

Tecnologia della serie Performance: progettazioni delle benne innovative che migliorano la capacità di carico, aumentano la produttività e abbattono i costi del combustibile.
Massimo utilizzo della macchina

Massimo utilizzo della macchina

La capacità della benna e le caratteristiche di carico sono abbinate alla capacità della macchina per assicurare il massimo in termini di utilizzo e produttività.
Sponda di protezione

Sponda di protezione

La sponda di protezione impedisce a materiali come la roccia di cadere sull'idraulica e sull'interfaccia dell'attacco.

Caratteristiche tecniche di 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco imperniato, tagliente base, solo 938

Larghezza 108 in 2743 mm
Altezza 60.6 in 1539 mm
Peso 3430.4 lb 1556 kg
Lunghezza 64.6 in 1642 mm
Capacità 4.6 yd³ 3.5 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Spessore del tagliente 1 in 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco imperniato, tagliente base, solo 938 e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Verifica le offerte correnti per  3,5 m3 (4,6 yd3), attacco imperniato, tagliente base, solo 938

Visualizza più offerte