| Larghezza | 86 in 2198 mm |
| Peso | 1347 lb 611 kg |
| Altezza - Benna a pinza chiusa | 32.8 in 833 mm |
| Lunghezza | 35.7 in 906 mm |
| Spessore del tagliente base | 0.7 in 19 mm |
| Spessore del tagliente | 0.6 in 16 mm |
| Pressione di funzionamento | 3335.9 psi 23000 kPa |
| Apertura ganasce | 39.1 in 992 mm |
Benne con chiusura idraulica industriali 2.198 mm (86 in), tagliente imbullonato
Richiedi un preventivo Acquista oraSpecifiche chiave
- Larghezza
- 86 in
- 2198 mm
- Peso
- 1347 lb
- 611 kg
- Altezza - Benna a pinza chiusa
- 32.8 in
- 833 mm
Descrizione generale
Progettate per movimentare un'ampia gamma di materiali in condizioni operative diverse.
Caratteristiche a colpo d'occhio
Caratteristiche tecniche di 2.198 mm (86 in), tagliente imbullonato
Scopri il confronto tra 2.198 mm (86 in), tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.
Benne - Minipala Gommata SSL
2.198 mm (86 in), tagliente imbullonato
Selezionato
- Larghezza
- 86 in
- 2198 mm
- Peso
- 1347 lb
- 611 kg
- Altezza - Benna a pinza chiusa
- 32.8 in
- 833 mm
Benne - Minipala Gommata SSL
1.576 mm, tagliente imbullonato
- Larghezza
- 62 in
- 1576 mm
- Peso
- 1062.6 lb
- 482 kg
- Altezza - Benna a pinza chiusa
- 20.7 in
- 525 mm
Benne - Minipala Gommata SSL
2.350 mm (92 in), tagliente imbullonato
- Larghezza
- 92 in
- 2350 mm
- Peso
- 1391.1 lb
- 631 kg
- Altezza - Benna a pinza chiusa
- 32.8 in
- 833 mm
assignment Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Galleria multimediale
Foto
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro